Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Profiilin muoto
-
Sarana
-
Malli / Tyyppi
-
Kantavuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Kiinnitystapa
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Pinnan suojaus
-
Aukon leveys
-
Kiinnitystapa
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Rei'ityksen tyyppi
-
Säädettävä
-
Hammastus
-
Katkaistava
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-758R
1467275
1467275
MP-758R Keskikannatintuki
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-767R
1467289
1467289
MP-767R Keskikannatintuki
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-904R
1467314
1467314
MP-904R Kattokiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Mesh Trays
REF. MP-757E
1467271
1467271
Support yoke wire mesh tray EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-910R
1467323
1467323
Pendant rail, 2000 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän