Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellismitta
-
Yksikköjen määrä
-
Yksikköjen määrä
-
Nimellisjännite
-
Vaiheiden lukumäärä
-
Nimellismitta
-
Nimellismitta
-
Kokoonpano
-
Nimellismitta
-
Kasetin korkeus
-
Läpinäkyvä
-
Merkintä/ilmaisu
-
Nimellisvirta
-
Kasetin korkeus
-
Rasian asennustapa
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Suojamaadoitus
-
Soveltuu
-
Liitäntätila
-
Lukittava
-
Asennusaukko
-
Vaaituskorkeus
-
Materiaalin laatu
-
Asennusaukko
-
Vaaituskorkeus
-
Laitteen tyyppi
-
Asennusaukon koko
-
Lattian kunnossapito
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus
-
Vedonpoistomahdollisuus
-
Asennusyksikön kiinnitystapa
-
Asennustapa
-
Asennusaukon muoto
-
Seinämän materiaali
-
Lattiarasian materiaali
-
Pintamateriaali
-
Laitteen leveys
-
Lattiarasian väri
-
Pohjakanava
-
Kiinnitystapa
-
Laitteen korkeus
-
Kytkettävien pistorasioiden määrä
-
Asennusvarusteiden asennuspaketti
-
Pohjalevy
-
Sivuseinän/pohjan materiaali
-
Laitteen syvyys
-
Wi-Fi-toistin
-
Merkinantolampulla
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Lattiapäällysteen syvyys
-
Pintamateriaali
-
Parannettu kosketussuojaus
-
RAL-numero (vastaava)
-
Saranoitu kansi
-
Ylijännitesuojaus
-
Metalliväri
-
Vikavirtasuojaus
-
Pienoissulakkeella
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Irrotus/vapautus-mekanismi
-
Eristetty asennus
-
Toiminnanilmaisevalla valolla
-
Hakuvalolla
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Erikoisteholähde
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Upotuspituus
-
Upotuspituus
-
Upotuspituus
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Upotusleveys
-
Upotusleveys
-
IFTTT-tuki
-
Minimi asennussyvyys
-
Minimi asennussyvyys
-
Ketjutusmahdollisuus
-
Number of loop throughs
-
Päälle/pois-kytkimellä
-
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella
-
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)
-
UK Building Regulations Part M mukainen
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Jännitetyyppi
-
Tehosyöttö
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Esijohdotettu
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Merkintäpaikka
-
Kansi
-
Liitetty objekti
-
Puheohjaus
-
Ohjelmoitava
-
Yhteensopiva yhteysprotokolla
-
Yhdistettävissä internet-yksiköllä
-
Tuotteen käyttötoiminto
ENSTO
Ensto Intro Socket Outlets
REF. LS1520-2NKIWWKFI
2513552
2513552
Pistorasia 2-os pistor kokolevyllä, valk
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Floor Boxes Elwo
REF. TFB-ELWV37378
1404584
1404584
Valurasia ELWV37378 C2 Fe 370x370x80
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Floor Boxes Elwo
REF. TFB-ELWO16166
1404582
1404582
Lattiarasia ELWO16166 Fe C2 2kN 160x160x62
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Floor Boxes Elwo
REF. TFB-ELWO25256
1414700
1414700
Lattiarasia ELWO25256 Fe C2 2kN 250x250x60
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Floor Boxes Elwo
REF. TFB-ELWO502512
1414701
1414701
Lattiarasia ELWO 502512 500x250x120
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Floor Boxes Elwo
REF. TFB-ELWV30308
1404587
1404587
Valurasia Elwo 300x300x80 Fe C2
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Floor Boxes Elwo
REF. TFB-ELWV373712
1414702
1414702
Valurasia 370x370x120 Fe
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Floor Boxes Elwo
REF. TFB-ELWV593712
1414703
1414703
Valurasia ELWV593712 590x370x120
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Floor Boxes Elwo
REF. TFB-ELWO25256M
1404585
1404585
Lattiarasia ELWO25256M Fe C2 2kN 250x250
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TBF1
1420640
1420640
Universal box single,
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Floor Boxes Elwo
REF. TFB-ELP2525
1414704
1414704
Asennuskehys ELP 2525 250x250
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Floor Boxes Elwo
REF. TFB-ELW08.1K5
1404589
1404589
Liitinlevy 5-RJ45 keystone
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Floor Boxes Elwo
REF. TFB-ELW08.1K
1414705
1414705
Liitinlevy ELW 08.1K
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Floor Boxes Elwo
REF. TFB-ELW08.1K3
1404588
1404588
Liitinlevy ELW08.1K3 Fe C2 3xKeystone
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän