Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Rakennetyyppi
-
Levyhyllyn korkeus
-
Suunnanmuutos
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Kulma
-
Kaaren muoto
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Sivuseinän perforointi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Kansikappaleella
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
RAL-numero
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-427S
1467713
1467713
427S C1 Kulmakappale 100mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-427V
1467714
1467714
MP-427V Kulmak. Levyhyl. 100V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-447S
1467715
1467715
447S C1 Kulmakappale 200mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-447V
1467716
1467716
447V C1 Kulmakappale 200mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-457S
1467717
1467717
MP-457S Kulmak. Levyhyl. 300S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-457V
1467718
1467718
MP-457V Kulmak. Levyhyl. 300V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-467S
1467719
1467719
MP-467S Kulmak. Levyhyl. 400S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-467V
1467720
1467720
MP-467V Kulmak. Levyhyl. 400V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-477S
1467721
1467721
MP-477S Kulmak. Levyhyl. 500S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-477V
1467722
1467722
MP-477V Kulmak. Levyhyl. 500V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-487S
1467723
1467723
MP-487S Kulmak. Levyhyl. 600S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-487V
1467724
1467724
MP-487V Kulmak. Levyhyl. 600V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-427SV
1406892
1406892
MP-427SV C2 250x50x250
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-447SV
1406896
1406896
MP-447SV C2 345x50x345
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-457SV
1467180
1467180
MP-457SV C2 450x50x450
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-467SV
1467184
1467184
MP-467SV C2 550x50x550
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-477SV
1467187
1467187
MP-477SV C2 650x50x650
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-487SV
1467190
1467190
MP-487SV C2 650x50x650
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän