Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Levyhyllyn korkeus
-
Rakennetyyppi
-
Rakennetyyppi
-
Suunnanmuutos
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllylähdön leveys
-
Levyhyllylähdön leveys
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Kulma
-
Kaaren muoto
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Kansikappaleella
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
RAL-numero
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-418S
1467663
1467663
MP-418S T-kapp. Valai.kis. 75S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-429SV
1406894
1406894
MP-429SV C2 390x50x390
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Service Poles
REF. MP-419SV
1406889
1406889
MP-419SV X-kapp. val.kisko 75
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-428SV
1406893
1406893
MP-428SV C2 250x50x390
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-427SV
1406892
1406892
MP-427SV C2 250x50x250
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-418SV
1406888
1406888
MP-418SV T-kapp. val.kisko 75
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-417SV
1406887
1406887
MP-417SV C2 160x30x160
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-529S
1467160
1467160
MP-529S Päätyhaka 100mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-519S
1467157
1467157
MP-519S Päätyhaka 75mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-429S
1467741
1467741
MP-429S X-kapp. Levyhyl. 100S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-419S
1467676
1467676
MP-419S X-kapp. valai.kis. 75S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-419V
1467677
1467677
MP-419V X-kapp. valai.kis. 75V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-428S
1467727
1467727
MP-428S T-kapp. Levyhyl. 100S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-418V
1467664
1467664
MP-418V T-kapp. valai.kis. 75V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-427S
1467713
1467713
427S C1 Kulmakappale 100mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-427V
1467714
1467714
MP-427V Kulmak. Levyhyl. 100V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-429V
1467742
1467742
MP-429V X-kapp. Levyhyl. 100V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-428V
1467728
1467728
MP-428V T-kapp. Levyhyl. 100V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-417S
1467674
1467674
MP-417S Kulmak. valai.kis. 75S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-417V
1467675
1467675
417V C1 Kulmakappale 75mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän