Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Sivuprofiilin muoto
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Pienan tyyppi
-
Soveltuu
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Pienan kiinnitys
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Pituus
-
Pituus
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Profiilin muoto
-
Sarana
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Aukon leveys
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Rei'ityksen tyyppi
-
Reiän leveys
-
Säädettävä
-
Hammastus
-
Poikkipuolien väli
-
Katkaistava
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kiinnitystapa
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Väri
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6013-33
1414931
1414931
6013-33 RST 300x157x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6012-33
1414930
1414930
6012-33 RST 200x157x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6014-33
1414932
1414932
6014-33 RST 400x157x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6015-33
1414933
1414933
6015-33 RST 500x157x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6016-33
1414934
1414934
6016-33 RST 600x157x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6101-33
1414960
1414960
6101-33 RST Seinäkannatin 200
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6102-33
1414961
1414961
6102-33 RST Seinäkannatin 300
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6103-33
1414962
1414962
6103-33 RST Seinäkannatin 400
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6104-33
1414963
1414963
6104-33 RST Seinäkannatin 500
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6105-33
1414964
1414964
6105-33 RST Seinäkannatin 600
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6120-33
1414974
1414974
6120-33 RST Kannat. kiinn. Vah
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6110-33
1414972
1414972
6110-33 RST Kannattimen kiinn.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-470R
1467603
1467603
MP-470R Kansi 500x1250mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-480R
1467599
1467599
MP-480R Kansi 600x1250mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-8238-33
1414994
1414994
8238-33RST Kannatinkisko2980mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-440R
1467596
1467596
MP-440R Kansi 200x1250mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-450R
1467597
1467597
MP-450R Kansi 300x1250mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-460R
1467598
1467598
MP-460R Kansi 400x1250mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-8082-33
1414988
1414988
8082-33 RST Kattokiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6910-10
1474512
1474512
Päätykappale 25x32x54 PVC
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6670-33
1468466
1468466
Väliseinä 6670-33RST Tietol.kour 50x1990
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6671-33
1468467
1468467
Väliseinä 6671-33RST Tietol.kour100x1990
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6900-10
1474510
1474510
Päätykappale 6900-10 MUOVI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6692
1468478
1468478
Kiinnitystarvike MP-6692 T-ruuvi M10x30 HST
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän