Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Sivuprofiilin muoto
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Pienan tyyppi
-
Soveltuu
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Pienan kiinnitys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Pituus
-
Pituus
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Profiilin muoto
-
Sarana
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Aukon leveys
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Rei'ityksen tyyppi
-
Reiän leveys
-
Säädettävä
-
Hammastus
-
Poikkipuolien väli
-
Katkaistava
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kiinnitystapa
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Väri
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6101-48
1414966
1414966
6101-48 HST Seinäkannatin 200
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6102-48
1414967
1414967
6102-48 HST Seinäkannatin 300
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6103-48
1414968
1414968
6103-48 HST Seinäkannatin 400
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6104-48
1414969
1414969
6104-48 HST Seinäkannatin 500
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6105-48
1414970
1414970
6105-48 HST Seinäkannatin 600
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6013-48
1414936
1414936
6013-48 HST 300x157x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6012-48
1414935
1414935
6012-48 HST 200x157x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6014-48
1414937
1414937
6014-48 HST 400x157x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6015-48
1414938
1414938
6015-48 HST 500x157x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6016-48
1414939
1414939
6016-48 HST 600x157x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6120-48
1414975
1414975
6120-48 HST Kannat. kiinn. Vah
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6110-48
1414973
1414973
6110-48 HST Kannattimen kiinn.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-470R
1467603
1467603
MP-470R Kansi 500x1250mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-480R
1467599
1467599
MP-480R Kansi 600x1250mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-8238-48
1414999
1414999
8238-48HST Kannatinkisko2980mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-440R
1467596
1467596
MP-440R Kansi 200x1250mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-450R
1467597
1467597
MP-450R Kansi 300x1250mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-460R
1467598
1467598
MP-460R Kansi 400x1250mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-8082-48
1414989
1414989
8082-48 HST Kattokiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6910-10
1474512
1474512
Päätykappale 25x32x54 PVC
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6670-48
1468468
1468468
Väliseinä 6670-48HST Tietol.kour 50x1990
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6671-48
1468469
1468469
Väliseinä 6671-48HST Tietol.kour100x1990
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6900-10
1474510
1474510
Päätykappale 6900-10 MUOVI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6692
1468478
1468478
Kiinnitystarvike MP-6692 T-ruuvi M10x30 HST
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän