Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Käyttö pääkytkimenä
-
Käyttö huoltokytkimenä
-
Käyttö turvakytkimenä
-
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella
-
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä
-
Mitoituskäyttöjännite
-
Päävirtapiirin liitäntätapa
-
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Ohjauselementin tyyppi
-
Mitoitusteho AC-3, 400 V
-
Mitoitusteho AC-3, 400 V
-
Laitteen rakenne
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Terminen mitoituskestovirta Icw
-
Terminen mitoituskestovirta Icw
-
Napojen lukumäärä
-
Moottoriohjain valittavissa
-
Sisäänrakennettu moottoriohjain
-
Alijännitelaukaisija valittavissa
-
Sopii keskusasennukseen
-
Lukittavissa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS31_16-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS31.16
Kuormankytkin vääntö 3 x 16 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS31_20-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS31.20
Kuormankytkin vääntö 3 x 20 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS31_25-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS31.25
Kuormankytkin vääntö 3 x 25 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS31_32-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS31.32
Kuormankytkin vääntö 3 x 32 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS31_40-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS31.40
3635235
3635235
Kuormankytkin vääntö 3 x 40 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS31_63-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS31.63
3635236
3635236
Kuormankytkin vääntö 3 x 63 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KSM31_100-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KSM31.100
3635238
3635238
Kuormankytkin vääntö 3 x 100 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KSM31_125-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KSM31.125
3635239
3635239
Kuormankytkin vääntö 3 x 125 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KSM31_63-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KSM31.63
Kuormankytkin vääntö 3 x 63 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KSM31_80-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KSM31.80
Kuormankytkin vääntö 3 x 80 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän