Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Pituus
-
Profiilin muoto
-
Profiilin muoto
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Integroitu väliseinä
-
Liitintyyppi
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-722HE
1468859
1468859
722HE Fe C1 KS Lankahylly
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-724HE
1468868
1468868
724HE Fe C1 KS Lankahylly
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-725HE
1468874
1468874
MP-725HE Lankahylly 400mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-726HE
1468880
1468880
MP-726HE Lankahylly 500mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-727E
1467228
1467228
727E Fe C1 600mm 2,5M
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-720E
1467204
1467204
MP-720E Lankahylly 75mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-725E
1467220
1467220
MP-725E Lankahylly 400mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-726E
1467224
1467224
MP-726E Lankahylly 500mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-719E
1467200
1467200
MP-719E Lankahylly 55mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-727HE
1468886
1468886
MP-727HE Lankahylly 600mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-722E
1467208
1467208
MP-722E Lankahylly 120mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-724E
1467216
1467216
MP-724E Lankahylly 300mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-728E
1467888
1467888
MP-728E Joustava lankahylly
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-729E
1467232
1467232
MP-729E Kattolankahylly
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän