Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Profiilin leveys
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Profiilin korkeus
-
Soveltuu
-
Materiaali
-
Profiilin korkeus
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Pituus
-
Pituus
-
Profiilin muoto
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Aukon leveys
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Rei'ityksen tyyppi
-
Reiän leveys
-
Hammastus
-
Katkaistava
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Väri
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6120-48
1414975
1414975
6120-48 HST Kannat. kiinn. Vah
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6110-48
1414973
1414973
6110-48 HST Kannattimen kiinn.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6103-48
1414968
1414968
6103-48 HST Seinäkannatin 400
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6105-48
1414970
1414970
6105-48 HST Seinäkannatin 600
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6101-48
1414966
1414966
6101-48 HST Seinäkannatin 200
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6102-48
1414967
1414967
6102-48 HST Seinäkannatin 300
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6104-48
1414969
1414969
6104-48 HST Seinäkannatin 500
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6910-10
1474512
1474512
Päätykappale 25x32x54 PVC
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6692
1468478
1468478
Kiinnitystarvike MP-6692 T-ruuvi M10x30 HST
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-66928
1468477
1468477
Kiinnitystarvike MP-66928 T-ruuvi M8x30 HST
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6691
1468475
1468475
Kiinnitystarvike Ruuvisarja M8x30 + mutteri HST
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6520-48
1468006
1468006
Anchor rail 47/26 SF, 3000 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6525-48
1468008
1468008
Anchor rail 47/52 SF, 3000 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6404-48
1468418
1468418
Ceiling pendant 47/26 1000 AR
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6402-48
1468416
1468416
Ceiling pendant 47/26 505 AR
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6410-48
1468426
1468426
Ceiling pendant 47/52 505 AR
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän