Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Työpituus
-
Työpituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Materiaalin paksuus
-
Materiaalin paksuus
-
Sivuseinän perforointi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kansikappaleella
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
RAL-numero
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-350S3
1467838
1467838
350S3 C1 Levyhylly 300mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-350SV3
1406701
1406701
350SV3 C2 300x45x3000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-350V3
1467839
1467839
MP-350V3 Levyhylly 300mm 3mVAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-370S3
1467840
1467840
MP-370S3Levyhylly500mm3m,ump.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-370SV3
1406702
1406702
370SV3 C2 500mm 3m MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-370V3
1467841
1467841
370V3 Fe C1 Levyhylly VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-340SV
1406878
1406878
MP-340SV C2 200x45x3000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-360SV
1406882
1406882
360SV Fe C2 400x45x2000 MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-380SV
1406884
1406884
MP-380SV C2 600x45x2000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-360S
1467124
1467124
MP-360SLevyhylly400mm2m,ump.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-360V
1467125
1467125
MP-360VLevyhylly400mm2m,VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-380S
1467132
1467132
MP-380SLevyhylly600mm2m,ump.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-380V
1467133
1467133
MP-380VLevyhylly600mm2m,VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-320S
1467110
1467110
MP-320SLevyhylly 100mm,3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-320V
1467111
1467111
MP-320VLevyhylly100mm,3mVAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-340S
1467116
1467116
MP-340SLevyhylly200mm3m,ump.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-340V
1467117
1467117
MP-340VLevyhylly200mm3m,VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän