-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Ikkunallinen ovi
-
Soveltuu kotelosyvyydelle
-
Soveltuu kotelosyvyydelle
-
Soveltuu kotelosyvyydelle
-
Soveltuu kotelosyvyydelle
-
Lisätarvike
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Soveltuu koteloleveydelle
-
Materiaali
-
Soveltuu koteloleveydelle
-
Soveltuu koteloleveydelle
-
Soveltuu koteloleveydelle
-
Soveltuu koteloleveydelle
-
Varaosa
-
Soveltuu kotelokorkeudelle
-
Soveltuu kotelokorkeudelle
-
Soveltuu kotelokorkeudelle
-
Soveltuu kotelokorkeudelle
-
Perforoitu
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pintamateriaali
-
EMC-versio
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
3441511
Adapteri Riippulukon salparauta
3440987
Asennuslevy Koko 207 x 268 x 2 mm
3440988
Asennuslevy Koko 254 x 358 x 2 mm
3440989
Asennuslevy Koko 354 x 358 x 2 mm
3440990
Asennuslevy Koko 354 x 458 x 2 mm
3440991
Asennuslevy Koko 354 x 558 x 2 mm
3440992
Asennuslevy Koko 454 x 558 x 2 mm
3440993
Asennuslevy Koko 550 x 754 x 2 mm
3440994
Ovi Koko 258 x 366 mm
3440995
Ovi Koko 358 x 366 mm
3440996
Ovi Koko 358 x 466 mm
3440997
Ovi Koko 358 x 566 mm
3440998
Ovi Koko 458 x 566 mm
3440999
Ovi Koko 558 x 766 mm
3427959
Sarana Zamak
3427960
Sarana Ruostumaton teräs
3441502
DIN-asennusalusta 2 DIN-aukkoa 12 moduulille
3441503
DIN-asennusalusta 2 DIN-aukkoa 18 moduulille
3441504
DIN-asennusalusta 3 DIN-aukkoa 18 moduulille
3441505
DIN-asennusalusta 3 DIN-aukkoa 18 moduulille
3441507
DIN-asennusalusta 3 DIN-aukkoa 23 moduulille
3441508
DIN-asennusalusta 4 DIN-aukkoa 29 moduulille
3440982
Asennuslevy Koko 360 x 358 x 4 mm
3440983
Asennuslevy Koko 360 x 458 x 4 mm