Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Kiinnitystapa
-
Kantavuus
-
Kantavuus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Väri
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-162S2
1406831
1406831
162S2 FE KZnOL C2 200 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-163S2
1406834
1406834
163S2 FE KZnOL C2 300 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-164S2
1406837
1406837
164S2 FE KZnOL C2 400 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-165S2
1406840
1406840
165S2 FE KZnOL C2 500 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-166S2
1406843
1406843
166S2 FE KZnOL C2 600 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-904Z
1467317
1467317
Kattokiinnike MP-904Z Kattokiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän