Innovatiiviset kaapelitieratkaisumme
Helpotamme työtäsi tarjoamalla kaapelitietuotteita, jotka on suunniteltu tehostamaan asentajien ja suunnittelijoiden päivittäistä työtä. Olemme valinneet esille juuri ne ratkaisut joita tarvitset: kaapelitikkaista, levyhyllyistä ja lankahyllyistä aina lattiarasioihin, johtokanaviin ja työpisteratkaisuihin –ei enempää, ei vähempää. Näin varmistamme, että saat sinulle sopivan ratkaisun nopeasti ja vaivattomasti ilman loputtoman tuotelistan selaamista. Johtavana valmistajana keskitymme tarjoamaan tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aktiivinen ja asiantunteva tukitiimimme on aina valmiina auttamaan varmistaen, että saat luotettavaa palvelua ja nopean pääsyn tuotteisiin parhaiden myyntikanavien kautta. Olemme täällä tehdäksemme työstäsi helpompaa, ratkaisuilla, jotka toimivat heti alusta lähtien!
Johtotiejärjestelmien tuotealueet
Internal angle 85x50 mm
Internal angle 100x50 mm
Internal angle 130x50 mm
External angle 85x50 mm
External angle 100x50 mm
External angle 130x50 mm
End cap 85x50 mm
End cap 100x50 mm
End cap 130x50 mm
Flat angle DLP-S universal 100x50
Partition 50 mm 2M
Trunking universal 100x50 2M
Tee 85x50 mm
Tee 100x50 mm
Trunking 45 100x50 2M
Trunking 45 130x50 2M
Internal angle 100x50 snap-on
Internal angle 85x50 snap-on
External angle 100x50 snap-on
External angle 85x50 snap-on
Flat angle 100x50 snap-on
Flat angle 85x50 snap-on
Cover joint 45 white
Internal angle 130x50 snap-on