Innovatiiviset kaapelitieratkaisumme
Helpotamme työtäsi tarjoamalla kaapelitietuotteita, jotka on suunniteltu tehostamaan asentajien ja suunnittelijoiden päivittäistä työtä. Olemme valinneet esille juuri ne ratkaisut joita tarvitset: kaapelitikkaista, levyhyllyistä ja lankahyllyistä aina lattiarasioihin, johtokanaviin ja työpisteratkaisuihin –ei enempää, ei vähempää. Näin varmistamme, että saat sinulle sopivan ratkaisun nopeasti ja vaivattomasti ilman loputtoman tuotelistan selaamista. Johtavana valmistajana keskitymme tarjoamaan tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aktiivinen ja asiantunteva tukitiimimme on aina valmiina auttamaan varmistaen, että saat luotettavaa palvelua ja nopean pääsyn tuotteisiin parhaiden myyntikanavien kautta. Olemme täällä tehdäksemme työstäsi helpompaa, ratkaisuilla, jotka toimivat heti alusta lähtien!
Johtotiejärjestelmien tuotealueet
End cap - for 50x130 snap-on trunking - white
End cap - for 50x180 snap-on trunking - white
Flat angle 90° - for 50x80 snap-on trunking - white
Flat angle 90° - for 50x105 snap-on trunking - white
Flat angle 90° - for 50x130 snap-on trunking - white
Flat angle 90° - for 50x180 snap-on trunking - white
Extra partition - divider for snap-on trunking - 2 m - white
Snap-on trunking - 1 compartment - 50x80 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 1 compartment - 50x105 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50x130 - with 2 covers 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 3 compartment - 50x180 - with 3 covers 45 mm - 2 m - white
Flat junction - create a junction with snap-on trunking 50x80 mm - white
Flat junction 50x105/145-create a junction with snap-on trunking 50x80 mm-white
Flat junction 50x130/145/180-for junction with snap-on trunking 50x105 mm-white
Flat junction 50x105/145-create a junction with snap-on trunking 50x105 mm-white
1412804
GST18i3 (N) - sukopistoke 2 m
Snap-on trunking - 2 compartments - 50x130 with cover 45 mm - 2m -black edition
Snap-on trunking - 1 compartment - 50x80 - with cover 45 mm - 2m -black edition
Flat junction for snap-on trunking Black Edition - 80 and 130 mm wide sections
Internal angle from 80° to 100° - for snap-on trunking Black Edition 50 x 80mm
Internal angle for snap-on trunking Black Edition 50 x130mm - from 80° to 100°
External angle for snap-on trunking Black Edition 50 x 80mm - from 85° to 120°
External angle for snap-on trunking Black Edition 50 x130mm - from 85° to 120°
End cap for snap-on trunking Black Edition - 50 x 130 mm - left or right