Innovatiiviset kaapelitieratkaisumme
Helpotamme työtäsi tarjoamalla kaapelitietuotteita, jotka on suunniteltu tehostamaan asentajien ja suunnittelijoiden päivittäistä työtä. Olemme valinneet esille juuri ne ratkaisut joita tarvitset: kaapelitikkaista, levyhyllyistä ja lankahyllyistä aina lattiarasioihin, johtokanaviin ja työpisteratkaisuihin –ei enempää, ei vähempää. Näin varmistamme, että saat sinulle sopivan ratkaisun nopeasti ja vaivattomasti ilman loputtoman tuotelistan selaamista. Johtavana valmistajana keskitymme tarjoamaan tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aktiivinen ja asiantunteva tukitiimimme on aina valmiina auttamaan varmistaen, että saat luotettavaa palvelua ja nopean pääsyn tuotteisiin parhaiden myyntikanavien kautta. Olemme täällä tehdäksemme työstäsi helpompaa, ratkaisuilla, jotka toimivat heti alusta lähtien!
Johtotiejärjestelmien tuotealueet
1473457
DISQ60 1S ALU PL
1441962
TBC170-1 Kulma HAR
1441967
TBC170-3 Kulma VAL
1441968
TBC220-3 Kulma VAL
1441963
TBC220-1 Kulma HAR
1441955
TBP100-3 Päätylevy VAL
1441952
TBP170-1 Päätylevy AN
1441957
TBP170-3 Päätylevy VAL
1420791
TBD180-3 Päätylevy VAL
1420691
TBD180-1 Päätylevy AN
1441953
TBP220-1 Päätylevy AN
1441958
TBP220-3 Päätylevy VAL
1420789
TBD30-3 Päätylevy VAL
1420689
TBD30-1 Päätylevy AN
1420788
TBD65-3 Päätylevy VAL
1420688
TBD65-1 Päätylevy AN
1473432
1S USB A+C 15W RJ45 MUS
1420740
TBO100-3 Läpivientikaulus VAL
1420741
TBO135-3 Läpivientikaulus VAL
1420742
TBO170-3 Läpivientikaulus VAL
1420743
TBO220-3 Läpivientikaulus VAL
1420637
TBE3 Peitesäleen kiinnike
1420636
TBE1 Säätökappale
1420634
TBE100 Seinäkannake 100mm