Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
Ajankohtaiset videot
Loisteputket sammuvat - Legrand Ratkaisee!
Ensto Lumo - Moderni, monipuolinen ja tyylikäs
Ensto Primus - Koulujen ja toimistojen yleisvalaisin
4103543
Työpistevalaisin AL122L750 LED 10W/830/840 DSO
4103537
Työpistevalaisin AL124L1150 14W/830/840 2DSO
4103538
Työpistevalaisin AL124L1460 20W/830/840 2DSO
4103540
Työpistevalaisin AL124L580 LED 6W/830/840 2DSO
4103541
Työpistevalaisin AL124L680 LED 9W/830/840 2DSO
4103534
Työpistevalaisin AL124L880 LED 10W/830/840 2DSO
4103383
Työpistevalaisin AL13211LED/DW LED 6W/8DW DSO
4103385
Työpistevalaisin AL13215LED/DW LED 8W/8DW DSO
4103386
Työpistevalaisin AL13218LED/DW LED 9W/8DW DSO
4103388
Työpistevalaisin AL13236LED/DW LED 21W/8DW DSO
4103389
Työpistevalaisin AL13418LED/DW LED 9W/8DW 2DSO
4103394
Kylpyhuonevalaisin AL14018LED/DW IP44 LED 9W/8DW
4103395
Kylpyhuonevalaisin AL14118LED/DW IP44 LED 9W/8DW
4103137
Yleisvalaisin AA01AP IP44 60W E27 AC C AP
4103139
Yleisvalaisin AA01APLED IP44 10W/840 AC C AP
4103140
Yleisvalaisin AA01GH IP44 60W E27 AC C GH
4103142
Yleisvalaisin AA01GHLED IP44 10W/840 AC C GH
4103143
Yleisvalaisin AA01LED IP44 10W/840 AC C VA
4103145
Yleisvalaisin AA01M IP44 60W E27 AC C MU
4103146
Yleisvalaisin AA01MLED IP44 10W/840 AC C MU
4117150
Optinen lisätarvike Saunavalaisimelle AVH11, mänty
4117147
Optinen lisätarvike Saunavalaisimelle AVH11, mänty
4103567
Alasvalo ALDD120PU IP44 8W 830/840 VA
4103591
Alasvalo ALDD120PU/DW IP44 8W DALI VA