Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
Ajankohtaiset videot
Loisteputket sammuvat - Legrand Ratkaisee!
Ensto Lumo - Moderni, monipuolinen ja tyylikäs
Ensto Primus - Koulujen ja toimistojen yleisvalaisin
4103539
Työpistevalaisin AL122L1330 LED 20W/830/840 DSO
4103535
Työpistevalaisin AL122L450 LED 6W/830/840 DSO
4103542
Työpistevalaisin AL122L550 LED 9W/830/840 DSO
4103543
Työpistevalaisin AL122L750 LED 10W/830/840 DSO
4103537
Työpistevalaisin AL124L1150 14W/830/840 2DSO
4103538
Työpistevalaisin AL124L1460 20W/830/840 2DSO
4103540
Työpistevalaisin AL124L580 LED 6W/830/840 2DSO
4103541
Työpistevalaisin AL124L680 LED 9W/830/840 2DSO
4103534
Työpistevalaisin AL124L880 LED 10W/830/840 2DSO
4103383
Työpistevalaisin AL13211LED/DW LED 6W/8DW DSO
4103385
Työpistevalaisin AL13215LED/DW LED 8W/8DW DSO
4103386
Työpistevalaisin AL13218LED/DW LED 9W/8DW DSO
4103388
Työpistevalaisin AL13236LED/DW LED 21W/8DW DSO
4103389
Työpistevalaisin AL13418LED/DW LED 9W/8DW 2DSO
4103394
Kylpyhuonevalaisin AL14018LED/DW IP44 LED 9W/8DW
4103395
Kylpyhuonevalaisin AL14118LED/DW IP44 LED 9W/8DW
4103397
Kylpyhuonevalaisin AL14218LED/DW IP44 9W/8DW DSO
4103398
Kylpyhuonevalaisin AL14229VLED/DW IP44 7W/8DW SO
4103400
Kylpyhuonevalaisin AL143L600/DW IP44 LED 7W/8DW S
4503020
Kupu TORI KUPU PMMA OPAL
4503098
Pylväsvalaisin AC600LEDBPHH 35W/840 BP AC HH
4503099
Pylväsvalaisin AC600LEDBPM 35W/840 BP F AC MU
4260363
Päätylevy ANFRE pyöristetty päätypari, u
4260366
Päätylevy ANFSE kulmikas päätypari, uppo