Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
Ajankohtaiset videot
Loisteputket sammuvat - Legrand Ratkaisee!
Ensto Lumo - Moderni, monipuolinen ja tyylikäs
Ensto Primus - Koulujen ja toimistojen yleisvalaisin
4217840
Asennussarja Pölysuojalevy L=594
4217842
Asennussarja Pölysuojalevy L=894
4117148
Optinen lisätarvike Saunavalaisimelle AVH15, mänty
4117665
Optinen lisätarvike Saunavalaisimelle AVH15, haapa
4117149
Optinen lisätarvike Saunavalaisimelle AVH15, mänty
4117666
Optinen lisätarvike Saunavalaisimelle AVH15, haapa
4217739
Kupu 11W Jono, opaali
4217566
Kupu T8 15W Jono, opaali
4217568
Kupu T8 18W Jono, opaali
4217569
Kupu T8 30W Jono, opaali
4217571
Kupu T8 36W Jono, opaali
4103587
Yleisvalaisin AVR320 IP44 19W 830/840
4103588
Yleisvalaisin AVR320 IP44 19W 830/840 RF
4117000
Yleisvalaisin 1x60W A60/E27 230V
4290338
Yleisvalaisin AVR4 IP44 LED10W/840 PCO RAD
4290339
Yleisvalaisin AVR4 IP44 LED10W/830 PCO RAD
4290340
Yleisvalaisin AVR4 IP44 LED10W/840 PCO
4290341
Yleisvalaisin AVR4 IP44 LED10W/830 PCO
4217358
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/840 E PC O
4217391
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/830 E PC O
4217382
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/840 D PC O
4217395
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/830 D PC O
4217385
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/840 D PC O
4217398
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/830 D PC O