Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
Ajankohtaiset videot
Loisteputket sammuvat - Legrand Ratkaisee!
Ensto Lumo - Moderni, monipuolinen ja tyylikäs
Ensto Primus - Koulujen ja toimistojen yleisvalaisin
4360526
Runkovalaisin MA12O LED IP23 42W/840
4360529
Runkovalaisin MA12OED LED IP23 43W/840 DA
4360530
Runkovalaisin MA12WB LED IP23 42W/840
4360532
Runkovalaisin MA12WBED LED IP23 42W/840 DA
4360629
Runkovalaisin MA153RDAS LED IP23 49W/840
4360631
Runkovalaisin MA153RDASED LED IP23 49W/840 D
4360632
Runkovalaisin MA153RMB LED IP23 49W/840
4360634
Runkovalaisin MA153RMBED LED IP23 49W/840 DA
4261753
Mekaaninen lisätarvike UKAP28V-N UPOTUSKEHYS 28/54W
4261754
Mekaaninen lisätarvike UKAP35V-N UPOTUSKEHYS 35/49W
4361345
Teollisuusvalaisin suljettu TN3134WBF40 33W/840 AC F
4361346
Teollisuusvalaisin suljettu TN3134WBF40ED 33W/840 AC F DA
4360599
Teollisuusvalaisin suljettu TN3144MBF 53W/840 AC F
4360570
Teollisuusvalaisin suljettu TN3144MBF40 26W/840 AC F
4360612
Teollisuusvalaisin suljettu TN3144MBF40ED 26W/840 AC F DA
4360573
Teollisuusvalaisin suljettu TN3144MBF50 32W/840 AC F
4360615
Teollisuusvalaisin suljettu TN3144MBF50ED 32W/840 AC F DA
4360576
Teollisuusvalaisin suljettu TN3144MBF60 39W/840 AC F
4360602
Teollisuusvalaisin suljettu TN3144WBF 53W/840 AC F
4360558
Teollisuusvalaisin suljettu TN3144WBF40 26W/840 AC F
4360600
Teollisuusvalaisin suljettu TN3144WBF40ED 26W/840 AC F DA
4360561
Teollisuusvalaisin suljettu TN3144WBF50 32W/840 AC F
4360603
Teollisuusvalaisin suljettu TN3144WBF50ED 32W/840 AC F DA
4360564
Teollisuusvalaisin suljettu TN3144WBF60 39W/840 AC F