156PZ4 Fe C4 Z4 600x56x6000
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
156PZ4 Fe C4 Z4 600x56x6000
REF. MP-156PZ4
1406817
GTIN.
7394333047492
Teollisuuden raskaille kuomille. C4 ilmastorasitusluokka. Z4 25 μm pinnoite. Rei'itetyt pienat. Kohteisiin joissa on suuri ilmankosteus ja paljon ilman epäpuhtauksia.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Pienan tyyppi | profiili jossa reiät |
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 56 mm |
Leveys | 600 mm |
Pituus | 6000 mm |
Työpituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 18800 mm² |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Poikkipuolien väli | 250 mm |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | galvanoitu sinkki-alumiini |
Väri | ruostumaton teräs |
Paino | 2.9 kg/m |