Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
Ajankohtaiset videot
Loisteputket sammuvat - Legrand Ratkaisee!
Ensto Lumo - Moderni, monipuolinen ja tyylikäs
Ensto Primus - Koulujen ja toimistojen yleisvalaisin
4360083
Ohjaustarvike AMJK3V JOUSIKIINNIKEPARI VA
4361441
Ohjaustarvike AMJK1 Ripustuskoukkupari
4364176
Päätykannake AMRPK PÄÄTYKANNATINPARI 1M
4265379
Mekaaninen lisätarvike AMRPK330 0,3M PÄÄTYKANNAKEPARI
4265380
Mekaaninen lisätarvike AMRPK500 0,5M PÄÄTYKANNAKEPARI
4360334
Yleisvalaisin AMSLR12O IP44 LED 55W/840
4360511
Yleisvalaisin AMSLR12O45 IP44 LED 39W/840
4360338
Yleisvalaisin AMSLR15O IP44 LED 66W/840
4360512
Yleisvalaisin AMSLR15O55 IP44 LED 48W/840
4360514
Yleisvalaisin AMSLR6O IP44 LED 30W/840
4360515
Yleisvalaisin AMSLR6O20 IP44 LED 22W/840
4360340
Yleisvalaisin AMSLR9O IP44 LED 43W/840
4360520
Yleisvalaisin AMSLR9O30 IP44 LED 30W/840
4117033
Yleisvalaisin 1x60W A60/E27 230V
4117042
Yleisvalaisin 1x60W A60/E27 230V
4217364
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O
4217367
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O
4217365
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O
4217368
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O
4217361
Yleisvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O
4217362
Yleisvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O
4217371
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC O
4217376
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 8W/830 E AC O
4217373
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC O