Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
Ajankohtaiset videot
Loisteputket sammuvat - Legrand Ratkaisee!
Ensto Lumo - Moderni, monipuolinen ja tyylikäs
Ensto Primus - Koulujen ja toimistojen yleisvalaisin
4103551
Työpistevalaisin AL121L1200 LED 20W/830/840 SW
4103548
Työpistevalaisin AL121L420 LED 9W/830/840 SW
4103549
Työpistevalaisin AL121L600 LED 10W/830/840 SW
4103550
Työpistevalaisin AL121L810 LED 14W/830/840 SW
4103544
Työpistevalaisin AL122L1020 LED 14W/830/840 DSO
4103539
Työpistevalaisin AL122L1330 LED 20W/830/840 DSO
4103535
Työpistevalaisin AL122L450 LED 6W/830/840 DSO
4103542
Työpistevalaisin AL122L550 LED 9W/830/840 DSO
4103543
Työpistevalaisin AL122L750 LED 10W/830/840 DSO
4103537
Työpistevalaisin AL124L1150 14W/830/840 2DSO
4103568
Alasvalo ALDD180PU IP44 11W 830/840 VA
4103592
Alasvalo ALDD180PU/DW IP44 11W DALI VA
4103571
Alasvalo ALDD180PU pinta-as.kehys VA
4103570
Alasvalo ALDD240PU IP44 14W 830/840 VA
4103594
Alasvalo ALDD240PU/DW IP44 14W DALI VA
4103572
Alasvalo ALDD240PU pinta-as.kehys VA
4103445
Alasvalo ALFD125NU IP44 11W/840 LED
4103446
Alasvalo ALFD125PU IP44 11W/840 LED
4103596
Alasvalo ALFD125PU IP44 11W/840 DALI
4103449
Alasvalo ALFD125WNU IP44 11W/830 LED
4103451
Alasvalo ALFD125WPU IP44 11W/830 LED
4103598
Alasvalo ALFD125WPU IP44 11W/830 DALI
4103452
Alasvalo ALFD155PU IP44 15W/840 LED
4103599
Alasvalo ALFD155PU IP44 15W 840 DALI