Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
Ajankohtaiset videot
Loisteputket sammuvat - Legrand Ratkaisee!
Ensto Lumo - Moderni, monipuolinen ja tyylikäs
Ensto Primus - Koulujen ja toimistojen yleisvalaisin
4217745
Kupu T8 58W Jono, kirkas
4217775
Kupu 600mm ModuliJono, opaali
4217776
Kupu T5 Jono 14/24W, opaali
4217778
Kupu T5 Jono 21/39W, opaali
4217780
Kupu T5 Jono 28/54W, opaali
4217781
Kupu T5 Jono 28/54W, kirkas
4217782
Kupu T5 Jono 35/49W, opaali
4217783
Kupu T5 Jono 35/49W, kirkas
4217905
Kupu T8 36W Jono, opaali
4217910
Kupu T5 Jono 21/39W, kirkas
4217911
Kupu T5 Jono 21/39W, opaali
4217913
Kupu T5 Jono 28/54W, opaali
4217915
Kupu T5 Jono 35/49W, opaali
4103185
Yleisvalaisin AVN08GH IP44 2X35W GU10 G C GH
4103206
Yleisvalaisin AVN260 IP54 60W E27 PC O VA
4103154
Yleisvalaisin AVN260GH IP54 60W E27 PC O GH
4103208
Yleisvalaisin AVN260GHLED IP54 8W/840 PC GH
4103209
Yleisvalaisin AVN260L IP54 60W E27 PC O VA
4103155
Yleisvalaisin AVN260LGH IP54 60W E27 PC O GH
4103211
Yleisvalaisin AVN260LGHLED IP54 8W/840 PC GH
4290333
Yleisvalaisin AVR1 IP44 LED10W/840 PCO RAD
4290334
Yleisvalaisin AVR1 IP44 LED10W/830 PCO RAD
4290336
Yleisvalaisin AVR1 IP44 LED10W/840 PCO
4290337
Yleisvalaisin AVR1 IP44 LED10W/830 PCO