Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
Ajankohtaiset videot
Loisteputket sammuvat - Legrand Ratkaisee!
Ensto Lumo - Moderni, monipuolinen ja tyylikäs
Ensto Primus - Koulujen ja toimistojen yleisvalaisin
4103454
Alasvalo ALFD155WPU IP44 15W/830 LED
4117110
Alasvalo ALFD155WPU IP44 15W 830 DALI
4103455
Alasvalo ALFD185PU IP44 22W/840 LED
4117290
Alasvalo ALFD185PU IP44 22W 840 DALI
4103456
Alasvalo ALFD185WPU IP44 22W/830 LED
4103229
Tunnistinvalaisin ATR100LED20 IP44 20W/840 R
4103151
Yleisvalaisin AVN03GH IP44 50W GU10 G C GH
4103152
Yleisvalaisin AVN07GH IP44 35W GU10 G C GH
4103149
Yleisvalaisin AVN01GH IP44 2X50W GU10 G C GH
4503306
Pylväsvalaisin AT101ALAP 100W E27 ANTPRONS
4503309
Pylväsvalaisin AT101ALM 100W E27 MU
4503312
Pylväsvalaisin AT101ALV 100W W27 VA
4103563
Valokuituvalaisin AVD5 IP64 LED 1x3W 12xFIB XL
4103561
Valokuituvalaisin AVD5 IP64 LED 1x3W 6xFIB XL
4103562
Valokuituvalaisin AVD5 IP64 LED 1x3W 9xFIB XL
4103566
Valokuituvalaisin AVD5 IP64 LED 2x3W 12xFIB XL
4103564
Valokuituvalaisin AVD5 IP64 LED 2x3W 6xFIB XL
4103565
Valokuituvalaisin AVD5 IP64 LED 2x3W 9xFIB XL
4503200
Pylväsvalaisin AVG01 IP44 75W E27 G C VA
4103560
Pylväsvalaisin AVG01AP IP44 75W E27 G O AP
4103121
Yleisvalaisin AVG01GH 75W E27 GH
4503206
Pylväsvalaisin AVG01M IP44 75W E27 G O MU
4103080
Yleisvalaisin AVGP05 IP44 60W E27 G C VA
4103082
Yleisvalaisin AVGP05GH IP44 60W E27 G O GH