Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
Ajankohtaiset videot
Loisteputket sammuvat - Legrand Ratkaisee!
Ensto Lumo - Moderni, monipuolinen ja tyylikäs
Ensto Primus - Koulujen ja toimistojen yleisvalaisin
4360530
Runkovalaisin MA12WB LED IP23 42W/840
4360532
Runkovalaisin MA12WBED LED IP23 42W/840 DA
4360629
Runkovalaisin MA153RDAS LED IP23 49W/840
4360631
Runkovalaisin MA153RDASED LED IP23 49W/840 D
4360632
Runkovalaisin MA153RMB LED IP23 49W/840
4360634
Runkovalaisin MA153RMBED LED IP23 49W/840 DA
4103059
Kupu KUALH21 T5 21W L= 879MM HA
4103061
Kupu KUALH28 T5 28W L= 1179MM HA
4361438
Jousikiinnike LINE MEK70 RAIL BRACKET PAIR
4361443
Jousikiinnike LINE MP-311 RAIL BRACKET PAIR
4364177
Kupu KUAM14K 14W C
4364180
Kupu KUAM14O 14W O
4364178
Kupu KUAM28K 28/54W C
4364181
Kupu KUAM28O 28/54W O
4364179
Kupu KUAM49K 35/49/80W C
4364182
Kupu KUAM49O 35/49/80W O
4117334
Yleisvalaisin LUMO IP44 LED 17W 830/840 R 1M
4117349
Yleisvalaisin LUMO IP44 LED 25W 830/840 R
4117352
Yleisvalaisin LUMO IP44 LED 25W 830/840 R 1M
4117361
Yleisvalaisin LUMO IP44 LED 25W 830/840 R BL
4660140
Valaisinpylväs MJ-5AP 50.8 ANTPRONS
4660103
Valaisinpylväs MJ-5AP/120 50.8 AP 1200MM
4603001
Valaisinpylväs MJ-5GH 50.8 GH
4603002
Valaisinpylväs MJ-5GH/120 50.8 GH 1200MM