Ryhmäkeskus PC 1xVVS 6x10A 3x16A IP65 25A
Esteri Panel boards
ENSTO
Ryhmäkeskus PC 1xVVS 6x10A 3x16A IP65 25A
REF. EVS245.09P
3440362
GTIN.
6438100369736
Ryhmäkeskus PC 1xVVS 6x10A 3x16A IP65 25A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | pinta-asennus |
---|---|
Vaiheiden lukumäärä | 3 |
Suojaus | johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja |
Ryhmien kokonaismäärä | 9 |
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä | 9 |
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä | 1 |
Pääkytkimen napojen määrä | 3 |
Pääkytkimen nimellisvirta | 25 A |
Liesiryhmä | ei ole |
Sisältää pistorasian | Ei |
Soittokellomuuntajalla | Ei |
---|---|
Ylijännitesuojaus | Ei |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
Korkeus | 436 mm |
Leveys | 310 mm |
Syvyys | 148 mm |
Läpinäkyvä kansi/suoja | Kyllä |
Lukittava | Ei |
Lataukset
2 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO