Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
Ajankohtaiset videot
Loisteputket sammuvat - Legrand Ratkaisee!
Ensto Lumo - Moderni, monipuolinen ja tyylikäs
Ensto Primus - Koulujen ja toimistojen yleisvalaisin
4103040
Kupu KUAL14229 2x9W L=406MM OP
4103041
Kupu KUAL15 15W L= 470MM OP
4103043
Kupu KUAL18 18W L= 623MM OP
4103044
Kupu KUAL21 21W L= 879MM OP
4103046
Kupu KUAL28 28W L= 1179MM OP
4103047
Kupu KUAL35 35/49W L=1479MM OP
4103049
Kupu KUAL36 36W L= 1232MM OP
4103052
Kupu KUALH11 11W L= 330MM HA
4360083
Ohjaustarvike AMJK3V JOUSIKIINNIKEPARI VA
4361441
Ohjaustarvike AMJK1 Ripustuskoukkupari
4364176
Päätykannake AMRPK PÄÄTYKANNATINPARI 1M
4265379
Mekaaninen lisätarvike AMRPK330 0,3M PÄÄTYKANNAKEPARI
4265380
Mekaaninen lisätarvike AMRPK500 0,5M PÄÄTYKANNAKEPARI
4360334
Yleisvalaisin AMSLR12O IP44 LED 55W/840
4360511
Yleisvalaisin AMSLR12O45 IP44 LED 39W/840
4360338
Yleisvalaisin AMSLR15O IP44 LED 66W/840
4360512
Yleisvalaisin AMSLR15O55 IP44 LED 48W/840
4360514
Yleisvalaisin AMSLR6O IP44 LED 30W/840
4360515
Yleisvalaisin AMSLR6O20 IP44 LED 22W/840
4360340
Yleisvalaisin AMSLR9O IP44 LED 43W/840
4360520
Yleisvalaisin AMSLR9O30 IP44 LED 30W/840
4117009
Mekaaninen lisätarvike AVR1/4/14 valaisimille, valkoi
4117105
Mekaaninen lisätarvike AVR70, valkoinen
4103473
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 10W/830/840 DP51M