Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
Ajankohtaiset videot
Loisteputket sammuvat - Legrand Ratkaisee!
Ensto Lumo - Moderni, monipuolinen ja tyylikäs
Ensto Primus - Koulujen ja toimistojen yleisvalaisin
4217383
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/840 D PC O
4217397
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/830 D PC O
4217359
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/840 E PC O
4217392
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/830 E PC O
4260325
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 25W/840 E PC O
4260326
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 25W/830 E PC O
4260327
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 25W/840 E PC O
4260328
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 25W/830 E PC O
4117039
Yleisvalaisin pinta 1x60W A60/E27 230V
4503324
Seinävalaisin ulko AT103ALAP 100W E27 ANTPRONS
4503327
Seinävalaisin ulko AT103ALM 100W E27 MU
4503330
Seinävalaisin ulko AT103ALV 100W E27 VA
4103036
Seinävalaisin ulko AVG03 75W E27 VA
4103125
Yleisvalaisin AVG03GH 75W E27 GH
4503215
Seinävalaisin ulko AVG03M 75W E27 MU
4103048
Seinävalaisin ulko AVG07 60W E27 VA
4103067
Yleisvalaisin AVG07GH 75W E27 GH
4560270
Seinävalaisin ulko AVG07M 60W E27 MU
4103076
Yleisvalaisin AVGP03GH IP44 75W E27 G O GH
4560252
Seinävalaisin ulko AVGP03M IP44 75W E27 G O MU
4117138
Saunavalaisin 1x60W A60/E27 IP44, ta125 °C
4117141
Saunavalaisin Puuritilällä 1x60W A60/E27 IP4
4117144
Saunavalaisin Puuritilällä 1x60W A60/E27 IP4
4117142
Saunavalaisin 1x30/60W C35/E14 IP44, ta125 °