Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
Ajankohtaiset videot
Loisteputket sammuvat - Legrand Ratkaisee!
Ensto Lumo - Moderni, monipuolinen ja tyylikäs
Ensto Primus - Koulujen ja toimistojen yleisvalaisin
4103517
Yleisvalaisin AVR320 IP44 LED10W/830/840 1M
4103532
Yleisvalaisin AVR320 IP44 LED14W/830/840 1M
4117598
Kiinnike AVR254 uppokiinnikesanka
4117590
Mekaaninen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
4117599
Mekaaninen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
4117870
Mekaaninen lisätarvike AVR320 valaisimille, valkoinen
4117872
Mekaaninen lisätarvike AVR320 valaisimille, ant. hope
4117873
Mekaaninen lisätarvike AVR320 valaisimille, teräs
4117675
Kehys Neliökehys AVR320 valk RAL9010
4117679
Mekaaninen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
4117681
Mekaaninen lisätarvike AVR320 valaisimille, valkoinen
4117111
Mekaaninen lisätarvike AVR71, valkoinen
4117594
Optinen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
4117672
Optinen lisätarvike AVR320 valaisimille, valkoinen
4103133
Kattovalaisin AT100LED IP44 LED 13W/840
4103227
Kattovalaisin AT100LED20 IP44 20W/840
4103134
Tunnistinvalaisin ATR100LED IP44 LED 13W/840 RAD
4103229
Tunnistinvalaisin ATR100LED20 IP44 20W/840 R
4103151
Yleisvalaisin AVN03GH IP44 50W GU10 G C GH
4103152
Yleisvalaisin AVN07GH IP44 35W GU10 G C GH
4103149
Yleisvalaisin AVN01GH IP44 2X50W GU10 G C GH
4503306
Pylväsvalaisin AT101ALAP 100W E27 ANTPRONS
4503309
Pylväsvalaisin AT101ALM 100W E27 MU
4503312
Pylväsvalaisin AT101ALV 100W W27 VA